2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BMH1001P01A1A

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktfamilie
TYP
Größe Motorflansch
GM
Länge (Länge des Motors)
MG
Wicklungskennzeichnung
WK
Welle
MSW
Encoder
GS
Bremse
HB
Verbindung
ES
Mount Standard
MSM
A [mm]
B [mm]
1
Servomotor mittlerer Trägheit
100 mm
ein Statorpaket
Mittlere Geschwindigkeit
glatte Welle / Schutzklasse: IP 54 Welle; Gehäuse IP 65
Absolut Encoder SinCos singleturn (128 Sinus Perioden pro Umdrehung)
ohne Bremse
Gerader Stecker
Internationaler IEC Standard
128.6
40
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextServomotor mittlerer Trägheit
Letzte Änderung26.11.2019 12:02:18
Einheit